Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Setup rapidi

e altezze di montaggio flessibili 

Con l'integrazione dei prodotti SOLIDBolt, KIPP amplia la propria gamma nella tecnica di serraggio con un innovativo sistema di serraggio meccanico a punto zero. Ideale per contesti produttivi che richiedono tempi di allestimento ridotti, configurazioni flessibili e massima economicità, dalla produzione di pezzi singoli alla serie automatizzata. 

Il sistema SOLIDBolt permette di sostituire in pochi secondi dispositivi di serraggio, attrezzature e pezzi da lavorare. A differenza dei sistemi convenzionali, KIPP punta sull' impiego mirato di singoli perni a punto zero anziché su piastre a punto zero estese sull'intera superficie. Il meccanismo viene infatti integrato direttamente nei dispositivi di serraggio, mentre le tavole macchina e le piastre d'appoggio restano semplici. 

Allestimento efficiente - serraggio modulare 

I vantaggi in sintesi:

➡️ Altezza di montaggio ridotta  

➡️ Minore impegno progettuale  

➡️ Elevata flessibilità su macchine esistenti  

➡️ Compatibilità con le griglie di fissaggio standard  

Sviluppato per le esigenze della produzione moderna 

I nuovi sistemi sono particolarmente adatti alla costruzione di utensili e stampi, alla lavorazione per asportazione di truciolo e alle celle di produzione automatizzate. Offrono inoltre una soluzione economica e flessibile per il retrofit di macchine esistenti. 

FormSistemi di serraggio KIPP per processi di allestimento rapidi, flessibili ed efficienti.